เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS43

    Artizan Expressions Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

    Standard Features

    • Seamless, stainless-steel bases and accents
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edge-banding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    สเปคสินค้า
    • TS4380 Treatment Station 

      Height 72" | Width 43.5" | Base depth: 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface)

      Three-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4385 Treatment Station

      Height: 72" | Width: 43.5" | Base depth: 26.125" (countertop) | 39" (with worksurface) 

      Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Dedicated CPU side-storage module.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4390 Treatment Station 

      Height: 72" | width: 43.5" | Base depth: 17.625" (countertop) |29.625" (with worksurface) 

       Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.   Finished back with lower rear-access service doors.



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-artizan-ts43
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artizan® Expressions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)72
    • กว้าง (นิ้ว)43.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา