เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stairs with railings
Midthaug

Stairs with railings

4.1 จาก 5 ดาว4.1(14 รีวิว)
Steel stairs from Midthaug can be adapted to most areas and purposes. They will always be safe and good to use. Stair stringers are produced of laser-cut steel, either from sheet metal or hollow profiles. Steps made of grating or expanded metal are the most popular for outdoor use. Steps for mortar and tiles or flooring are the most popular indoor. The stairs can be combined with several of our railing models with either balustrades or glass panels.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BM_Stairs_I-L-U
  • Product familyStair systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trapp + rekkverk
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-10-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)4000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)6000
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได