เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
mifab/products/3b6e16b4-8b3c-4caf-a451-e2423790b27e
หน้าหลัก
ประเภท
การก่อสร้าง
อุปกรณ์งานหลังคา
CXP Rubber Support
Available in สหรัฐอเมริกา
MIFAB
ติดตาม
CXP Rubber Support
The CXP model is designed as an economical support of all types of conduit, pipes, and literally hundreds of other applications. The CXP is UV resistant and suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
SKUs: CXP, CXP-2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
cxp-rubber-support
Product family
C-PORT (Roof Pipe Supports)
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Rubber Supports
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-02-04
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.mifab.com/products/CXP/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.mifab.com/products/CXP/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.mifab.com/Catalog/Library/CXP.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Rubber
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
การก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
รหัส ETIM
EC011121
ชื่อ ETIM
Pipe support
UNSPSC name
Rubber support block
UNSPSC code
30151509
Uniclass 2015 Code
Pr_65_52_61_62
Uniclass 2015 Description
Pipeline supports
CSI MasterFormat 2014 Code
22 05 29
CSI MasterFormat 2014 Title
Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
OmniClass Number
23-27 43 13
OmniClass Title
Mechanical Pipe Supports
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
ErectaStep
Industrial Crossover Stairs
3.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
InOvate
477 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Low Profile
4.8
(
5
)
ดาวน์โหลด
FiberTite
FiberTite® Industrial Downspout Closed Face
ดาวน์โหลด
Metal-Era
Seal-Tite XL Gutter
ดาวน์โหลด
ErectaStep
Aluminum Handrail
ดาวน์โหลด
Bison Innovative Products
Bison Deck Support Pedestal Accessories
ดาวน์โหลด