เผยแพร่สินค้าของคุณ
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
    MIFAB

    FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed. Certified lead free devices.
    สเปคสินค้า
    • SKUs: FDC2.50, FDC3.00, FDC4.00, FDC6.00, FDC8.00, FDC10.00
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fdc-large-double-check-backflow-assembly
    • Product familyBEECO (Backflow Valves)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backflow Preventers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011469
    • ชื่อ ETIMCheck valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDouble Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา