เผยแพร่สินค้าของคุณ
FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″
MIFAB

FS1720 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 6″

MIFAB® FS1720 Series 12” x 12” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.
สเปคสินค้า
  • SKUs: FS1722, FS1723, FS1724
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-6
  • Product familyFloor Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Square Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodeAc_35
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste