เผยแพร่สินค้าของคุณ
FS720 12″ x 12″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS720 12″ x 12″ x 6″ Deep Floor Sink

MIFAB® FS720 Series 12” x 12” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

สเปคสินค้า
  • FS720 12″ x 12″ x 6″ Deep Floor Sink

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fs720-12-x-12-x-6-deep-floor-sink
  • Product familyFloor Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Square Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง