เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MC-35
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit