เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-40 Fixture Carrier
MIFAB

MC-40 Fixture Carrier

MIFAB® MC-40 Series floor mounted exposed arm lavatory carrier with white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MC-40
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-40-fixture-carrier
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_88
  • Uniclass 2015 DescriptionSink supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-19 31 17 13
  • OmniClass TitleLavatory Units