เผยแพร่สินค้าของคุณ
MFRU Uninsulated Fire Rated Access Door
MIFAB

MFRU Uninsulated Fire Rated Access Door


MIFAB® MFRU Series uninsulated fire rated access door is approved by Underwriters Laboratories Inc., for 1 ½ hours, “B” label in walls. The door meets ANSI-UL 10B standards. It has a unique white finish.

สเปคสินค้า
  • MFRU Uninsulated Fire Rated Access Door

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mfru-uninsulated-fire-rated-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors