เผยแพร่สินค้าของคุณ
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

MIFAB® MHY-65 Series non freeze post hydrant with exposed bronze head and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod, decorative casing guard, tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece, and an operating key.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mhy-65-post-hydrant
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFreeze-Proof Yard Hydrants