เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

MIFAB® MI-FLEX-CL Series of flexible rubber couplings are manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 and 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-CL Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173- 2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models and listed to the National Plumbing Code of Canada and relevent Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • Product familyCouplings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flexible Rubber Couplings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlexible Connectors
  • OmniClass Number23-27 49 13
  • OmniClass TitleFlexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)