เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor
MIFAB

MI-HEL Helicopter Port Fuel Interceptor

MIFAB® MI-HEL Series helicopter port fuel interceptor constructed from high strength 1/4" (6) plate steel, ASTM-A242, outlet vent connection, internal vent connection, gasketed access covers fastened with stainless steel bolts, 2" (51) fuel drain connection, 1" (25) fresh water supply connection with gate valve, back flow preventer, automatic water level float valve, external sight glass water level indicator with drain cocks, 2" (51) interceptor drain plugs, channel support rails, and body corner lifting lugs.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-HEL-1, MI-HEL-2, MI-HEL-3, MI-HEL-4, MI-HEL-5, MI-HEL-6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-hel-1-helicopter-port-fuel-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair/Lint/Other Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา