เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-TRP shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-TRP Series of shielded transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-HUB-TRP-330, MI-HUB-TRP-430, MI-HUB-TRP-440, MI-HUB-TRP-660
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-hub-trp-330-transition-no-hub-coupling
  • Product familyCouplings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Transition Couplings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (36)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)