เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

2.8 จาก 5 ดาว2.8(5 รีวิว)
MIFAB® Series MI-NEUT solid construction polyethylene body with inlet and outlet, optional vent connections, acidresistant epoxy coated bolted down gasketed lid, stainless steel hardware. The tank is filled with neutralization medium, lump limestone 1" to 3" diameter size, water is then added to the tank to help dilution.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-neut-acid-neutralization-tank
  • Product familyAcid Neutralization Tanks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MI-NEUT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา