เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-SOLID-L Large Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-L Large Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-L Series capacity powder epoxy coated interior and exterior 10 gauge fabricated steel solids interceptor with internal perforated sediment bucket and baffle assembly. Interceptor complete with 2" F.I.P. low inlet and 2" F.I.P. high outlet on other side for flow through installation.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-SOLID-M, MI-SOLID-L
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-solid-l-large-solids-interceptor
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediment and Solid Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING