เผยแพร่สินค้าของคุณ
STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer
MIFAB

STR-DI Ductile Iron Flanged Strainer

The Ductile Iron “Y” type strainer shall be in 125 Class and conform to ANSI B16.1, and both the body and access cover shall be made of Ductile Iron A536 65-45 12. The valve shall be supplied with a drain/blow-off connection with a ductile iron closure plug. The integral strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line.
สเปคสินค้า
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG, STR2.50-IRON-FLG, STR3.00-IRON-FLG, STR4.00-IRON-FLG, STR6.00-IRON-FLG, STR8.00-IRON-FLG, STR10.00-IRON-FLG
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.str-di-ductile-iron-flanged-strainer
  • Product familyBEECO (Backflow Valves)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Backflow Products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings