เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems
Milgard Windows & Doors

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.
สเปคสินค้า
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.milgard-803
  • Product familySliding Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moving Glass Wall Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)