เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bi-Fold Glass Wall Systems
Milgard Windows & Doors
Archived

Bi-Fold Glass Wall Systems

4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
Bi-Fold Glass Wall Systems

Experience a luxurious way to enjoy all the space your home has to offer.

Bi-Fold Glass Wall Systems can include more glass panels than those in Stacking and Pocket styles for a distinct design effect. The large glass panels are connected by hinges and each panel simply folds on top of the adjacent panel to open.

The all-aluminum option is a sleek, modern design in colors to match any décor.
สเปคสินค้า
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.milgard-903
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moving Glass Wall Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBifolding Metal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)