เผยแพร่สินค้าของคุณ
FTV09 | Fixed Window triple glazed
FTV09 | Fixed Window triple glazed
    MINCO

    FTV09 | Fixed Window triple glazed

    Discover the excellence of the triple-glazed fixed window, the result of an innovative design combining wood and aluminum signed by Minco. This window combines elegance and durability while providing exceptional thermal insulation. 

    In addition to its eco-designed performance, it offers the possibility of customizing the colors according to your preferences, thus guaranteeing a functional and aesthetic addition to your space, while contributing to significant energy savings.

    สเปคสินค้า
    • HYBRID PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b

      • Solar gain : Sw 0,52

      • Light Transmission : Tlw 0,64

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ftv09-fenetre-fixe-triple-vitrage
    • Product familyWood-Alu windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Extrem 66
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-26
    • หมายเลขฉบับ4
    • สูง (มิลลิเมตร)2450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameFixed windows
    • UNSPSC code30171609
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Windows
    • OmniClass Number23-17 13 19 11
    • OmniClass TitleComposite Fixed Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย
    เบลเยียม
    กวาเดอลูป
    นิวแคลิโดเนีย
    ฝรั่งเศส
    เซนต์ลูเซีย
    ลักเซมเบิร์ก
    มาร์ตินีค
    สวิตเซอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)