เผยแพร่สินค้าของคุณ
Appeal  APR80180 - APR90180 Shower tray
Appeal  APR80180 - APR90180 Shower tray
Appeal  APR80180 - APR90180 Shower tray
Appeal  APR80180 - APR90180 Shower tray
    Mirage

    Appeal APR80180 - APR90180 Shower tray

    Shower tray with central drain and removable cover

    BathMood is the new project by Mirage with solutions and furnishing elements for the bathroom that can be perfectly coordinated with the floor and wall coverings. It is a comprehensive range of countertop or free-standing washbasins, containers, shower trays and mirrors. These are available in various sizes and have a modular design, allowing compositions and specific solutions to meet every need.

    BathMood is a combination of good looks and functionality: each element offers the outstanding properties of porcelain stoneware, such as easy-cleaning, stain resistance and colour steadfastness. The range of colours, effects and surfaces available enables the creation of unique room styles with coordinated looks or sophisticated contrasts of textures, offering exclusive solutions to meet personal tastes.

    ติดต่อกับ Mirage

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Appeal-APR80180_APR90180
    • Product familyShower tray
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Appeal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units