เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
RECONCRETE
    Mirage

    RECONCRETE

    Mirage presents ReConcrete,the ReSource collectionintegrating over 63% recycledmaterials. Porcelain stonewarefor contemporary architecture,innovative and sustainable.

    With ReSource, we have created a product line that integrates 63% recycled materials, both pre- and post-consumer, divided as follows: 36.8% natural raw materials, 48.6% raw production scraps, 11.6% fired waste, and an additional 3% post-consumer recycled content coming from decommissioned solar panel glass.

    This innovation allows us to maintain the high quality and functionality standards that define the Mirage brand, while minimizing the consumption of new natural resources and strengthening our commitment to truly sustainable production.

    ReConcrete is a contemporary reinterpretation of polished concrete, transformed into porcelain stoneware to enhance its aesthetic qualities without compromising functionality. The clasts integrated into the surface provide a unique visual dimension, making each slab a statement of style and innovation. The collection blends the visual robustness of concrete with the elegance of stone, enriching the material with varied textures. Ideal for design contexts ranging from minimalist interiors to bold outdoor spaces.

    ติดต่อกับ Mirage

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.reconcrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป