เผยแพร่สินค้าของคุณ
City Multi (VRF)  Cassette Type  1 Way - PMFY-P32VBM-E

City Multi (VRF) Cassette Type 1 Way - PMFY-P32VBM-E

Mitsubishi Electric Air Condition System City Multi (VRF)

Ceiling Cassette Type 1-Way Airflow - รุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง

PMFY-P32VBM-E

Cooling Capacity 3.6 Kw

- เป็นรุ่นแบบกระจายลม 1 ทิศทาง

- ไม่จำเป็นต้องมีช่องบริการ (Acces Door)

- มี Drain Pump ในตัว

- มีทีมงานที่เชี่ยวชาญแนะนำระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคาร และที่พักอาศัยขนาดใหญ่ โทร 0-2763-7000 ต่อ 5219


THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5219 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

สเปคสินค้า
  • Model : Ceiling Cassette 1-Way

    PMFY-P32VBM-E

    Cooling Capacity (kW) : 3.60

    (Btu/hr) : 12,300 

    Ext. Static (Pa) : -

    Air Flow (CFM) : 378

    Outdoor Air (CFM) : -

    Power Input (kW) :  0.044 

    Running Current (Amp) :  0.21 

    V/PH/Hz : 220/1/50

    Pipe Size Liquid (mm/inch) : 6.35(1/4) 

    Gas (mm/inch) : 12.70(1/2) 

    Drain Pipe mm(inch) : 26(1)

    Drain Pump : Include

    Dimension W(mm) : 812

    D(mm) : 395

    H(mm) : 230

    Weight (kg) : 14

    Noise (dBA) : 37

    Refrigerant : R410

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5219 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PMFY-P32VBM-E
  • Product familyงานระบบ (HVAC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

พื้นที่การขาย

เอเชีย
กัมพูชา
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
เกาะคริสต์มาส
คาซัคสถาน
คีร์กีซสถาน
จอร์เจีย
จีน
ญี่ปุ่น
เติร์กเมนิสถาน
ไต้หวัน
ทาจิกิสถาน
ไทย
เนปาล
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
บรูไน
บังกลาเทศ
ปากีสถาน
พม่า
ฟิลิปปินส์
ภูฏาน
มองโกเลีย
มัลดีฟส์
มาเก๊า
มาเลเซีย
ลาว
เวียดนาม
ศรีลังกา
สิงคโปร์
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
อาเซอร์ไบจาน
อาร์เมเนีย
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อุซเบกิสถาน
ฮ่องกง

สินค้าใกล้เคียง