เผยแพร่สินค้าของคุณ
910 Sliding Glass Door
MI Windows and Doors

910 Sliding Glass Door

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

910 SGD

One of MI’s top-selling sliding glass doors, the 910 is a consummate choice for any home or office. A vinyl door that comes in two- and three-panel configurations, the 910 features a tandem ball-bearing roller system that ensures easy operation.

Available in a bevy of color selections, the 910 is an aesthetically pleasing product that will effortlessly synchronize with any design style. It offers flat and sculptured grids-between-the-glass, and customers can choose either brickmould or flat casing as trim.

This attention to aesthetic detail can be seen in the door’s hardware too, as MI provides a color match on the door handle. There’s also an optional key-lock for homeowners who want to use the 910 as a primary entrance.

And despite its size – it maxes out at 8 feet by 8 feet – the 910 is energy efficient. Its warm-edge spacer system and multi-chambered frame improve energy performance, and it boasts Low-E and HP Low-E glass as an option; argon gas between the panes is also available.

สเปคสินค้า
  • Features:

    • Warm-edge spacer system maximizes energy efficiency and improves seal performance of insulated glass units
    • Welded, multi-chambered vinyl frame for superior strength and energy efficiency
    • Insulated tempered glass for improved performance
    • Interlock at fixed meeting rail helps reduce air infiltration
    • Tandem ball bearing roller system and aluminum tracks create effortless operation

    Product Details:

    • 4-3/4” frame depth
    • 3/4” insulated glass
    • J-Channel and brickmould options available
    • 2-panel and 3-panel options
    • Available in 1/4” size increments

    Keywords: sliding glass door, sliding door, sliding glass door office, multifamily sliding glass door, apartment sliding glass door, interior sliding glass door, exterior sliding glass door, single sliding glass door

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.910-SGD
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)