เผยแพร่สินค้าของคุณ
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
    Archived

    MMI Double Egress Door

    The MMI Double Egress Door is commonly used in areas where it is necessary for the door to open in opposite directions. Both of the panels are the same Hand. For typical use in commercial, industrial, educational, public and health markets. Available frame profile depth from 4 7/8" to 13 1/2" for Masonry & from 5 1/8" to 9 1/2" for Drywall.
    สเปคสินค้า
    • 2" Frame Face with option of 4" Face Header. Each door is supplyed with a closer reinforcement, an extended upper hinge reinforcement and the exclusive patented SUPERIOR STRONG TAB, besides several preparations for hardware . Its universal handing allows the door to be used in both, left or right hand. Each panel has 10 different options for cutouts that provide a wide range of designs and 6 different options for core as polystyrene, honeycomb, steel stiffened, acoustic non certified, lead & bullet level 3 & 4. Panel and frame are available on cold rolled steel or galvanneal steel, 18 or 16 gauge for panel, and gray primer or color powder coat.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MMI_DE_D
    • Product familyExterior / Interior Double Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Egress
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยเม็กซิโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13
    • OmniClass TitleMetal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors