เผยแพร่สินค้าของคุณ
PICTOR Sofa 3-pers med armlæn
PICTOR Sofa 3-pers med armlæn
PICTOR Sofa 3-pers med armlæn
PICTOR Sofa 3-pers med armlæn
PICTOR Sofa 3-pers med armlæn
    Mobilis Design

    PICTOR Sofa 3-pers med armlæn

    PICTOR
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1904-S-L
    • Product familyPICTOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)660
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)