เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stealth Conference Chair
Bombastik

Stealth Conference Chair

Stealth is a series of real highlighting chairs with perfect comfort. We make them with two different bases: 4-star swivel and swing-base and one in 12 mm wire. Chose between fabric or leather seat. The base comes as standard in black or white powder coat. You are also able to personalize your Stealth chair. - We make the base in almost every RAL-colour you want. - Colour matches the wheels. - Mix different types of fabric or leather in the same chair. - Make the stitches bigger and in optional colours. Attitude by: Taglio Montana.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.141001
  • Product familyChairs / bar stools
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stealth
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-09
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (มิลลิเมตร)960
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)545
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองLeather
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56