เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fantastic Office Table 1200
Bombastik

Fantastic Office Table 1200

Fantastic is a series of foldable tables. They are very lightweight thanks to the aluminium base. As standard they come with white powder coated pole and polished aluminium foot. You cab get them in seizes from 700 x 700 up to 900 x 2300 mm and the height is 720 mm including the top. The top is 22 mm MDF with white laminate and matching ABS edge bounding. The tables are linkable so you can connect several tables to a big one. Fantastic is approved to supplies the Swedish government (FMV). You are also able to personalize your table. - We paint the base in almost every RAL-colour as you want. - You can use colour matched wheels. - We can make them in any heights and length (max 2300 mm) as you want. - For tabletops we work with all the common materials. We have several choices of shapes and profiles, and we are also able to make the table tops according to your specific drawings or demands. For further information, please contact Bombastik Attitude. Attitude by: Taglio Montana.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.141003
  • Product familyTables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fantastic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-09
  • หมายเลขฉบับ3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง