เผยแพร่สินค้าของคุณ
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace
Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    Landscape Pro Multi Electric Fireplace

    The most versatile electric fireplace on the market, providing users with a fully customizable experience.

    With the most unique installation options suitable for any wall and approved for outdoor installation, this eye-catching electric fireplace will unlock your design vision for years.

    Features

    • Sizes: 44″, 56″, 68″, 80″, 96″ & 120″
    • 12" deep firebox
    • Multi-sided built-in: front view, left corner, right corner, bay or wall-mounted
    • 5,000 or 10,000 BTU high-efficiency ceramic burner
    • Full RGB color spectrum flame colors
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs, clear and black smoke acrylic stone
    • Outdoor use approved
    สเปคสินค้า
    • Model

        LPM 44"

        LPM 56"

        LPM 68"

        LPM 80"

        LPM 96"

         LPM 100"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

         120-1/16"

      Unit
      Height

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

         24-7/8"

      Unit
      Depth

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

         11-9/16"

      Framing
      Width

         44-3/8"

         56-3/8"

         68-3/8"

         80-3/8"

         96-3/8"

         120-3/8"

      Framing
      Height

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

         25-1/4"

      Framing
      Depth

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

         12"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.landscape-pro-multi-electric-fireplace
    • Product familyLinear Electric Fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Electric Fireplaces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองTempered glass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 11
    • OmniClass TitleElectric Fireplace

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
    ออสเตรเลีย
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ