เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    The most versatile electric fireplace on the market, providing users with a fully customizable experience.

    The Spectrum Slimline redefines the recessed electric fireplace category with a slim 2" x 4" or wall-mount design, eliminating the bulky black glass surround and featuring a sleek 5/8" trim for a maximized viewing area.

    Features

    • Sizes: 50", 60", 74", 100"
    • Slim 4" firebox
    • Built-in, clean-face, or wall-mount installation
    • 5,000 BTU variable heater with thermostat
    • 10 flame color options
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Media included: LED-lit driftwood logs and clear acrylic stone
    สเปคสินค้า
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.spectrum-slimline-electric-fireplace
    • Product familyLinear Electric Fireplace
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Electric Fireplaces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองTempered glass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 11
    • OmniClass TitleElectric Fireplace

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
    ออสเตรเลีย
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ