เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acousti-Clear® Automatic Seal Single Panels
Modernfold, Inc.

Acousti-Clear® Automatic Seal Single Panels

Acousti-Clear® Glass Wall Systems

At Modernfold, we are offering ultra-sleek, contemporary aesthetics of aluminum and glass alongside unmatched acoustical control. Acousti-Clear® single panel glass wall system features highly desired sound separation technology up to 51 STC. Acousti-Clear® Automatic single panel partitions feature Modernfold’s innovative seal system. Design options are robust with custom finishes, horizontal mullions, RAL powder coating, privacy, and egress options.

สเปคสินค้า
  • For Modernfold's Acousti-Clear® Automatic Seal Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acousti-clear-automatic-single-panels
  • Product familyOperable Partition Systems - Glass
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acousti-Clear® Automatic Seal Single Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Partitions
  • OmniClass Number23-15 11 17 11
  • OmniClass TitleHorizontally Sliding Partitions

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย