Acousti-Seal® Encore® - Closure Panel
Modernfold, Inc.

Acousti-Seal® Encore® - Closure Panel

When top-of-the-line acoustic performance and premium aesthetics are desired. Acousti-Seal® Encore® raises the bar in operable partition acoustic performance with an unprecedented industry leading 56 STC along with automatic operation courtesy of the SureSet™ top and bottom seal mechanism.

สเปคสินค้า
  • Acoustics - STC                                56, 54. 52

    Panel Thickness                                4.25" (108 mm)

    Operation                                           Single Panel Manual

    Frame                                                 Roll Formed & Welded 16 Gauge Steel

    Finish Options                                  Vinyl, Heavy Duty Vinyl, Carpet,   

                                                                Fabric, Customers Own Material, 

                                                                Full Height Marker/Tack Board, Uncovered                                                                              

    Skin/Face Options                             Steel

    Maximum Opening Width                  Unlimited

                                                               

    Maximum Height                                60' (18,288 mm)

    Hanging Weight (lbs/sq.ft.) -              8 to 12

    STC Dependent

    Track Options                                     #17, #14  

                                                                 RT100, RT200

    Pass Door Selections                       Single Matching Construction, Double Matching Construction

    Top/Bottom Seals                              Top: Automatic             

                                                                 Bottom: Sureset" 2" Automatic

                                                                               SureSet™2"Manual
                                                                               SureSet™4"Automatic
                                                                               SureSet™4"Manual

                                                                


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.acousti-seal-encore-closure-panel
  • Product familyMoving walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Partitions
  • OmniClass TitleHorizontally Sliding Partitions
  • OmniClass Number23-15 11 17 11

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ แอฟริกา
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
เยอรมนี
ฮ่องกง
เปรู
อียิปต์
แคนาดา
อเมริกันซามัว
อิตาลี
อินเดีย
เวเนซุเอลา
แอลจีเรีย
เม็กซิโก
หมู่เกาะคุ๊ก
สหราชอาณาจักร
อิสราเอล
อาร์เจนตินา
แองโกลา
เปอร์โตริโก
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
แอลเบเนีย
คูเวต
โบลิเวีย
เบนิน
แองกวิลลา
ฟิจิ
อันดอร์รา
มาเลเซีย
บราซิล
บอตสวานา
แอนติกาและบาร์บูดา
เฟรนช์พอลินีเชีย
ออสเตรีย
กาตาร์
ชิลี
บูร์กินาฟาโซ
อารูบา
กวม
บาร์เบโดส
สิงคโปร์
โคลอมเบีย
บุรุนดี
บาร์เบโดส
คิริบาส
เบลเยียม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เอกวาดอร์
แคเมอรูน
เบลีซ
หมู่เกาะมาร์แชลล์
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อัฟกานิสถาน
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
เคปเวิร์ด
เบอร์มิวดา
นาอูรู
บัลแกเรีย
บาห์เรน
เฟรนช์เกียนา
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
นิวแคลิโดเนีย
โครเอเชีย
อิหร่าน
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
ชาด
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
นิวซีแลนด์
ไซปรัส
อิรัก
ปารากวัย
คอโมโรส
หมู่เกาะเคย์แมน
นีอูเอ
เช็กเกีย
จอร์แดน
ซูรินาเม
โกตดิวัวร์
แซงมาร์แตง
เกาะนอร์ฟอล์ก
เดนมาร์ก
เลบานอน
อุรุกวัย
คองโก
คอสตาริกา
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
เอสโตเนีย
โอมาน
จิบูตี
คิวบา
ปาเลา
หมู่เกาะแฟโร
ปาเลสไตน์
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
กือราเซา
ปาปัวนิวกินี
ฟินแลนด์
ซาอุดีอาระเบีย
รัฐเอริเทรีย
เครือรัฐดอมินีกา
หมู่เกาะพิตแคร์น
ฝรั่งเศส
ซีเรีย
เอธิโอเปีย
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ซามัว
ยิบรอลตาร์
ตุรกี
กาบอง
เอลซัลวาดอร์
หมู่เกาะโซโลมอน
กรีซ
เยเมน
กานา
กรีนแลนด์
ติมอร์ตะวันออก
เกิร์นซีย์
อาร์เมเนีย
กินี
เกรเนดา
โตเกเลา
ฮังการี
อาเซอร์ไบจาน
กินี-บิสเซา
กวาเดอลูป
ตองกา
ไอซ์แลนด์
บังกลาเทศ
เคนยา
กัวเตมาลา
ตูวาลู
ไอร์แลนด์
ภูฏาน
เลโซโท
เฮติ
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
เกาะไอล์ออฟแมน
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
ไลบีเรีย
ฮอนดูรัส
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
เจอร์ซีย์
บรูไน
ลิเบีย
จาเมกา
วานูอาตู
ลัตเวีย
กัมพูชา
มาดากัสการ์
มาร์ตินีค
ลิกเตนสไตน์
จีน
มาลาวี
มอนต์เซอร์รัต
ลิทัวเนีย
เกาะคริสต์มาส
มาลี
นิการากัว
ลักเซมเบิร์ก
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
มอริเตเนีย
ปานามา
มาซิโดเนีย
จอร์เจีย
มอริเชียส
เซนต์คิตส์และเนวิส
มอลตา
อินโดนีเซีย
มายอต
เซนต์ลูเซีย
มอลโดวา
ญี่ปุ่น
โมร็อกโก
แซงปีแยร์และมีเกอลง
โมนาโก
คาซัคสถาน
โมซัมบิก
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
มอนเตเนโกร
คีร์กีซสถาน
นามิเบีย
แซ็ง-บาร์เตเลมี
เนเธอร์แลนด์
ลาว
ไนเจอร์
ซินต์มาร์เติน
นอร์เวย์
มาเก๊า
ไนจีเรีย
บาฮามาส
โปแลนด์
มัลดีฟส์
คองโก
ตรินิแดดและโตเบโก
โปรตุเกส
มองโกเลีย
เรอูเนียง
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
โรมาเนีย
พม่า
รวันดา
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
รัสเซีย
เนปาล
เซนต์เฮเลนา
ซานมาริโน
เกาหลีเหนือ
เซาโตเมและปรินซิเป
เซอร์เบีย
ปากีสถาน
เซเนกัล
สโลวาเกีย
ฟิลิปปินส์
เซเชลส์
สโลวีเนีย
เกาหลีใต้
เซียร์ราลีโอน
สเปน
ศรีลังกา
โซมาเลีย
สฟาลบาร์และยานไมเอน
ไต้หวัน
แอฟริกาใต้
สวีเดน
ทาจิกิสถาน
เซาท์ซูดาน
สวิตเซอร์แลนด์
ไทย
ซูดาน
ยูเครน
เติร์กเมนิสถาน
สวาซิแลนด์
นครรัฐวาติกัน
อุซเบกิสถาน
แทนซาเนีย
หมู่เกาะโอลันด์
เวียดนาม
แกมเบีย
โตโก
ตูนิเซีย
ยูกันดา
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
แซมเบีย
ซิมบับเว