เผยแพร่สินค้าของคุณ
PureView® Continuously Hinged Panels
Modernfold, Inc.

PureView® Continuously Hinged Panels

Modernfold's PureView® Continuously Hinged systems provide openness and functionality while filling spaces with light. The continuously hinged sliding panel system offers easy setup and manual operation. Folding glass partition panels can be stacked on the centerline or perpendicular to it, allowing for a clean look, whether extended or retracted. Today, thanks to improved engineering, Modernfold’s Continuously Hinged option now can cover larger openings as well.

สเปคสินค้า
  • For Modernfold's PureView® Continuously Hinged specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pureview-continuously-hinged-panels
  • Product familyGlass Wall Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PureView® Glass Walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Partitions
  • OmniClass Number23-15 11 17 11
  • OmniClass TitleHorizontally Sliding Partitions

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย