เผยแพร่สินค้าของคุณ
PureView® Single Panels
Modernfold, Inc.

PureView® Single Panels

PureView®, the ultimate in space flexibility and daylighting provides a highly desired movable glass partition wall system that provides a variety of acoustical control options, daylighting, and uninterrupted sight lines. It also offers a variety of glass options, vinyl top and bottom seals, and interconnecting floor bolts for convenience and security. The PureView® model provides a variety of anodized aluminum options, and the ability to powder coat in over 170 RAL color options.

สเปคสินค้า
  • For Modernfold's PureView® Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pureview-single-panels
  • Product familyGlass Wall Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PureView® Glass Walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameAcoustical insulation
  • UNSPSC code30141601
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Partitions
  • OmniClass Number23-15 11 17 11
  • OmniClass TitleHorizontally Sliding Partitions