เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modul-Box 162x486
Modul-System HH AB

Modul-Box 162x486

Modul-Box avsedd för placering i hylla med djup 486 mm. Boxarna är tillverkade i slagfast material och tål de flesta oljor, syror och kemikalier. De är profilerade för god formbeständighet och har handtag på framsidan. Kan kompletteras med avdelare samt insynsförster. Levereras styckvis. Material: plast Kulör: klarröd
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10481-03
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)495
  • กว้าง (มิลลิเมตร)162
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

สินค้าใกล้เคียง