เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Modulett 100 R

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: modulett-100r
แบรนด์: Modulett
Product family: 100
กลุ่มสินค้า: Wetroom Module
ความสูง (มิลลิเมตร): 2300
ความลึก (มิลลิเมตร): 200
วันที่เผยแพร่: 2018-11-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
WETROOM MODULE 100
The wetroom module 100 provides a cleaning friendly solution with a nice design and practical function. All installations are assembled in one place and the setup consists only of proven and approved products that guarantees quality and a safe operation. The high finish of the module makes it fit well into many types of wetrooms. The construction has fronts and side pieces that are easy to remove, making it easy to service and maintain. Cleaning is easy as the toilet is wall hung and there are no visible pipes in the floor or wall. A towel dryer can be installed on the front of the module. Available in left, right, and center versions.

Module 100 Right is available in three widths
Width: 620/660/710mm
Height: 2300mm
Depth: 200mm


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Denmark
ผลิตใน: Denmark
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 25

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
IFC classification: Object
ชื่อ UNSPSC: Toilets
รหัส UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 รหัส: L7216
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Toilets
Uniclass 2.0 รหัส: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Toilet Systems
Uniclass 2015 รหัส: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 รายละเอียด: Toilet units
NBS Reference รหัส: 35-65-90
NBS Reference รายละเอียด: Toilet Systems
จำนวน OmniClass: 23-31 19 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

ชื่อ มูลค่า
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®