เผยแพร่สินค้าของคุณ
YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar
Moen Accessories

YG8836 90 Degree 36" Designer Grab Bar

Features

With ultra-modern styling, the 90 Degree collection is a study in minimalism. Geometric forms, squared corners and straight lines create an urban focal point for today's contemporary baths.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 36" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2004
  • Product familyBath Grab Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์90 Degree
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)