เผยแพร่สินค้าของคุณ
YG0412 Align 12" Designer Grab Bar
Moen Accessories

YG0412 Align 12" Designer Grab Bar

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 12" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • corrosion resistant
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2008
  • Product familyBath Grab Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Align
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)