เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH
Moen Accessories

Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Features

From finishes that are guaranteed to last a lifetime, to faucets that perfectly balance your water pressure, Moen sets the standard for exceptional beauty and reliable, innovative design.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • fits standard 72" x 72" shower curtains
  • adjusts to fit 5' to 6' tub surrounds for a more flexible installation
  • corrosion resistant
  • provides extra elbow room in the shower
  • features decorative covers that provide a stylish element while also helping to conceal the mounting hardware
  • features 180 degree pivoting mounting flanges for an easy and flexible installation
  • pivoting flanges make installation easier and more secure on inconsistent or uneven walls
  • superior weight load capacity accommodates even heavy shower curtains
  • adjustable bar means no cutting required for installation
  • works with standard shower curtains
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-2021
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Rods, Curtains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)