เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH
Moen Accessories

Iso Chrome Single-Post Paper Holder - DN0709CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • single–post paper holder
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • stamped steel mounting bracket
  • corrosion resistant
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-DN0709CH
  • Product familyToilet Paper Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Iso
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)