เผยแพร่สินค้าของคุณ
Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH
Moen Accessories

Iso Chrome 12" Designer Grab Bar - YG0712CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • supports up to 500 lbs.
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • 12" bar length
  • 1.25" bar diameter
  • grip pad provides a comfortable, secure hold
  • stainless steel construction for added durability
  • limited lifetime warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.moen-YG0712CH
  • Product familyBath Grab Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Iso
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว