เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
moencommercial/products/74b4ab91-03e8-44dc-9dc8-b66ef582207d
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
9349EP15 Commercial Chrome Handheld Shower
Available in สหรัฐอเมริกา
Moen Commercial
ติดตาม
9349EP15 Commercial Chrome Handheld Shower
Features
handheld shower includes integral double check valves for backflow protection
single function with non–positive pause
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
moen-1042
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Sanitary Components
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2015-08-14
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://pro.moen.com/products/9349EP15
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/9349sp.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
ดาวน์โหลด
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
ดาวน์โหลด
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
ดาวน์โหลด
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
ดาวน์โหลด
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
ดาวน์โหลด