เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
moencommercial/products/d573a186-af2d-4677-a15a-2677f80db136
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อื่่นๆ
T9263 Commercial Chrome Showerhead
Available in สหรัฐอเมริกา
Moen Commercial
ติดตาม
T9263 Commercial Chrome Showerhead
Features
spray face features easy–clean, rubberized spray nodules
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
moen-1047
Product family
Sanitary
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Other Sanitary Washing Plumbing Fixtures
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2015-10-21
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://pro.moen.com/products/9263
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/9263sp.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
ดาวน์โหลด
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
ดาวน์โหลด
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
ดาวน์โหลด
Kohler
Purist® 17" one-light sconce
ดาวน์โหลด
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
ดาวน์โหลด