เผยแพร่สินค้าของคุณ
110-000 Extruded J Channel, Stock
110-000 Extruded J Channel, Stock
110-000 Extruded J Channel, Stock
110-000 Extruded J Channel, Stock
110-000 Extruded J Channel, Stock
110-000 Extruded J Channel, Stock
    Monarch Metal Inc.

    110-000 Extruded J Channel, Stock

    For terminating the cladding areas around doors, windows, corners and or soffit lines.

    • Extruded 6063-T6 Aluminum w/ a Black Powder Coated finish.
    • Mounting holes included with standard design.  Additional holes can be added to standard profiles.
    • Available in custom powder coated finishes.
    • Made in the U.S.A.
    สเปคสินค้า
      • Extruded 6063-T6 Aluminum: 1.0" Installed Depth, 2.0" Panel Base, 1.0" Mounting Flange w/ Slotted Mounting Holes
      • Black Powder Coated finish
      • 9.2 LBS/EA at 120.0" in Length
      • For Trespa HPL Phenolic panel installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.110-000-extruded-j-channel
    • Product familyCladding & Rain Screen Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์J-Channel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1
    • กว้าง (นิ้ว)3
    • ความลึก (นิ้ว)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก9.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameAluminum channels
    • UNSPSC code30101806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRainscreen cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels
    • OmniClass Number23-15 15 11
    • OmniClass TitleWall Cladding Sections
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (11)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit