เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Achat 10

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: achat-10_7770121_nl
แบรนด์: BMI Monier Netherlands
Product family: Pitched Roof Tile System
กลุ่มสินค้า: Achat 10
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 280
ความสูง (มิลลิเมตร): 450
ความลึก (มิลลิเมตร): 99
วันที่เผยแพร่: 2020-04-29
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: งานโชว์ (Model)
ดาวน์โหลด (11)

With its large format and modern technology, the Achat 10 has the added value of the traditional Dutch roof tile models, with the wave of the hollow pan giving something nostalgic. The large format ensures economic processing.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 3.8

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - หลังคา
IFC classification: Roof
ชื่อ UNSPSC: Roofing materials
รหัส UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 รหัส: L521
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Roof tiles and slates
Uniclass 2.0 รหัส: EE-20-10-40
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Roofs External Coverings
Uniclass 2015 รหัส: EF_30_10
Uniclass 2015 รายละเอียด: Roofs
NBS Reference รหัส: 20-40-95-40
NBS Reference รายละเอียด: Interlocking Tile Roofing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
จำนวน OmniClass: 23-13 39 17 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B30
CSI UniFormat II Title: ROOFING
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

ชื่อ มูลค่า
Application Pitched Roof
Core Material Clay
Covering Type Tile
Material Clay

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Clay

BIMobject®