เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Achat 10 cloak verge rh

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: achat-10_cloak-verge-rh_7062273_nl
แบรนด์: BMI Monier Netherlands
Product family: Pitched Roof Tile System
กลุ่มสินค้า: Achat 10
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 280
ความสูง (มิลลิเมตร): 450
วันที่เผยแพร่: 2020-04-29
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 6.5

หมวดหมู่ BIMobject : การก่อสร้าง - หลังคา
IFC classification: Roof
ชื่อ UNSPSC: Roofing materials
รหัส UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 รหัส: L5211
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Clay tiles
Uniclass 2.0 รหัส: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 รหัส: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 รายละเอียด: Clay tile verge fittings
NBS Reference รหัส: 80-82-20
NBS Reference รายละเอียด: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
จำนวน OmniClass: 23-13 39 17 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

ชื่อ มูลค่า
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge rh ; gevelpan rechts

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®