ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | achat-10_through-ventilation_7066161_nl |
---|---|
แบรนด์: | BMI Monier Netherlands |
Product family: | Pitched Roof Tile System |
กลุ่มสินค้า: | Achat 10 |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 280 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 450 |
วันที่เผยแพร่: | 2020-04-29 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/monier-nl/product/achat-10_through-ventilation_7066161_nl
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 4.4 |
หมวดหมู่ BIMobject : | การก่อสร้าง - หลังคา |
---|---|
IFC classification: | Roof |
ชื่อ UNSPSC: | Roofing materials |
รหัส UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L5211 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-80-82-18 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_35_90_93_14 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Clay tile roof slope ventilation fittings |
NBS Reference รหัส: | 80-82-18 |
NBS Reference รายละเอียด: | Clay Tile Roof Slope Ventilation Fittings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
จำนวน OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | through ventilation ; doorvoerpan met ventilatiekoker |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®