ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | belmont_7780000_nl |
---|---|
แบรนด์: | BMI Monier Netherlands |
Product family: | Pitched Roof Tile System |
กลุ่มสินค้า: | Belmont |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 326 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 465 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 58 |
วันที่เผยแพร่: | 2019-01-01 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | งานโชว์ (Model) |
URL สินค้า: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/keramisch/belmont |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/monier-nl/product/belmont_7780000_nl
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | |
ผลิตใน: | France |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 4.1 |
หมวดหมู่ BIMobject : | การก่อสร้าง - หลังคา |
---|---|
IFC classification: | Roof |
ชื่อ UNSPSC: | Roofing materials |
รหัส UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L521 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Roof tiles and slates |
Uniclass 2.0 รหัส: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Roofs |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference รหัส: | 80-72-13 |
NBS Reference รายละเอียด: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
จำนวน OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B30 |
CSI UniFormat II Title: | ROOFING |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Material | Clay |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Clay |
BIMobject®