เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – Square with Round Opening
Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – Square with Round Opening
    Montana Fire Pits

    Ready to Finish Fire Pit with Crossfire Burner – Square with Round Opening

    Custom fire design has never been simpler. These kits come ready to burn… just add the veneer. Whether that’s tile, granite, stone, stucco, or whatever else you can dream up! High BTU Crossfire Brass Burners come standard.

    สเปคสินค้า
      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Material: 1″ Welded Aluminum Frame
      • Options: Frame only or waterproof 1/2″ GoBoard
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Pan with 2″ Sidewalls and Drain Holes
      • Flex Line Kit with Key Valve for flame height adjustment
      • 2 Silver Vents (to be installed on site)
      • Key Valve Extension
      • Key Valve Mounting Bracket
      • Choose between Match Lit, Push Button or Electronic Ignition
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • CUSTOM SIZING available

      SKU MFP_ZRTFCategories All Products, Coastal Optimized, DIY Series, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Ready-To-Finish Kits, Square Fire Pit TableTags Backer Board, Square

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ready-to-finish-fire-pit-with-crossfire-burner-square-with-round-opening
    • Product familyReady to Finish Fire Pits
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Square
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationSpace Heater
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleManufactured Site Specialties
    • OmniClass Number23-11 00 00
    • OmniClass TitleSite Products