The Redwood fire table takes steel designs to a new level of refinement. With an overlapping table top, you get the sense of next-level elegance and functionality. It features a high output, high efficiency brass burner and incredible standard or custom finish options. Built with lifetime 3/16″ America made Aluminum or Steel, right here in Missoula, Montana. For those who want a more unique, substantial design, choose the Redwood as your centerpiece.
Available Sizes:
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 35"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 60" x 38"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 72" x 44"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 84" x 46"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 36" x 36"
Redwood Aluminum or Steel Fire Table 48" x 48"
Redwood Steel Fire Table 58" x 58"
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |