เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quad Desk and Table
MooreCo Inc.

Quad Desk and Table

The Quad Desk and Table system is designed for simple ergonomic seating arrangements for individuals or full classrooms large or small.

With two sizes, the Quad makes the most of your classroom or training room for any age learner.

Specifically designed for supporting a variety of learning modes to promote interaction in your classroom.

Scratch resistant 1.25″ thick HPL top with T-mold edgebanding. Available in custom colors.

Powder-coated steel legs are height adjustable, and designed for quick assembly. Available in black or silver. Legs include floor safe glides, or choose optional casters for easy pod configuration. Can be used in tandem with the Chevron Desk and Table for even more configurable options.

Other optional accessories include book boxes, pack hooks and ganging devices. Clamp Mount Outlet & USB Charger provides instant desktop power and charging accessibility.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desk_quad
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office-Desk & Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)32
  • กว้าง (นิ้ว)41.7
  • ความลึก (นิ้ว)32.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 DescriptionClassroom desks and tables
  • OmniClass Number23-21 25 00
  • OmniClass TitleEducational and Cultural Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง